10186206
110183
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
180 - 1799 | 3,4074 RON |
1800 + | 1,3101 RON |
Standard filet compatibil (toate) | UNF |
---|---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 7/8 in x 14 |
Lungime filetată | 21.1 mm |
Lungime filetată | 0.831 in |
Diametru total | 28.0 mm |
Diametru total | 1.102 in |
Înălțime totală | 27.6 mm |
Înălțime totală | 1.087 in |
Material | LDPE |
Culoare | Roșu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina