10186176
110180
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
450 - 4499 | 3,1281 RON |
4500 + | 1,2034 RON |
Standard filet compatibil (toate) | UNF |
---|---|
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 9⁄16 in x 18 |
Lungime filetată | 12.6 mm |
Lungime filetată | 0.496 in |
Diametru total | 20.4 mm |
Diametru total | 0.803 in |
Înălțime totală | 19.0 mm |
Înălțime totală | 0.748 in |
Material | LDPE |
Culoare | Roșu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina