10316474
PT1A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2000 - 9999 | 1,0073 RON |
10000 + | 0,9066 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Roșu |
---|---|
Standard filet compatibil | NPT |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | 1-11-1/2 |
Diametru total | 39.8 mm |
Diametru total | 1.567 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polietilenă de densitate mare |
Lungimea filetului | 6.4 mm |
Lungimea filetului | 0.252 in |
Îmbinare filet | Cu filet complet |
Stil articulație | Filetate |
Dimensiune filet | 1-11-1/2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina