Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 29.0 mm 33.0 mm 8.5 mm LDPE

Acest bușon paralel din LDPE de culoare naturală se folosește ca bușon pentru protecție generală, fiind ideal în a proteja împotriva murdăriei și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Flanșa mică permite prinderea cu degetul, ușurând extragerea în cazul fixărilor strânse.
Essentra Part Number:

10084106

Manufacturer Part Number:

12194

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 1,1688 RON
1500 + 0,4517 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

175,32 RON

150 x 1,1688 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Stil articulație Fixare prin împingere
Diametru interior 26.5 mm
Diametru de montare 29.0 mm
Înălțime de montare 8.5 mm
Diametru flanșă 33.0 mm
Grosime flanșă 1.5 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne