10377734
461640
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 16999 | 0,3833 RON |
17000 + | 0,3148 RON |
Cu flanşă | Nu |
---|---|
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Culoare | Negru |
Material complet | Etilen-propilen-dien-monomer |
Diametru total | 5.0 mm |
Diametru total | 0.197 in |
Înălțime de montare | 15.9 mm |
Înălțime de montare | 0.626 in |
Lungime clapetă de tragere | 15.9 mm |
Lungime clapetă de tragere | 0.626 in |
Cod Vamal | 4016999790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina