10313169
FLS065B
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 2,0125 RON |
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Clorură de vinil |
Dimensiune orificiu șurub compatibil | 54 mm |
Dimensiune orificiu șurub compatibil | 2.126 in |
Înălțime sub flanșă | 50.8 mm |
Înălțime sub flanșă | 2 in |
Diametru exterior | 54.9 mm |
Diametru exterior | 2.161 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina