10073247
110044
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
700 - 6999 | 1,0417 RON |
7000 + | 0,4312 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stil articulație | Clapetă de tragere |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Thermoplastic Rubber |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M12 |
Înălțime totală | 30.0 mm |
Înălțime totală | 1.181 in |
Diametru total | 19.5 mm |
Diametru total | 0.768 in |
Diametru minim bușon | 11.5 mm |
Diametru minim bușon | 0.453 in |
Diametru maxim bușon | 19.5 mm |
Diametru maxim bușon | 0.768 in |
Înălțime sub flanșă | 8.0 mm |
Înălțime sub flanșă | 0.315 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina