10258576
465692
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,5471 RON |
Stil articulație | Inserare prin împingere |
---|---|
Formă cap | Convex |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Culoare | Natural |
Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M39 |
Diametru flanșă | 40.4 mm |
Diametru flanșă | 1.591 in |
Înălțime de montare | 12.0 mm |
Înălțime de montare | 0.472 in |
Diametru de montare | 37.6 mm |
Diametru de montare | 1.48 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina