Meniu Caută

Bușon 25.5 mm (DIA) 7.5 mm (H) LDPE Natural

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE transparent. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Essentra Part Number:

10086858

Manufacturer Part Number:

12800

2533 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,1018 RON
3000 + 0,4847 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

330,54 RON

300 x 1,1018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Inserare prin împingere
Formă cap Plat
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M27
Diametru flanșă 28.0 mm
Înălțime de montare 7.5 mm
Diametru de montare 25.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne