Meniu Caută

Bușon 38.4 mm (DIA) 15.0 mm (H) LDPE Natural

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE transparent. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Essentra Part Number:

10074091

Manufacturer Part Number:

110481

3200 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 2,5276 RON
2000 + 1,1103 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

505,52 RON

200 x 2,5276 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Inserare prin împingere
Formă cap Plat
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Diametru flanșă 42.0 mm
Înălțime de montare 15.0 mm
Diametru de montare 38.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne