Meniu Caută

Bușon 25.0 mm (DIA) 13.0 mm (H) LDPE Natural

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE transparent. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate în scopuri de protecție sau estetice. Acest bușon are un stil de cap cu cupolă.
Essentra Part Number:

10180532

Manufacturer Part Number:

055024500003

2350 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0651 RON
500 - 999 0,7543 RON
1000 + 0,5832 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

106,51 RON

100 x 1,0651 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Inserare prin împingere
Formă cap Convex
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Natural
Diametru flanșă 32.0 mm
Înălțime de montare 13.0 mm
Diametru de montare 25.0 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne