Meniu Caută

Bușon 11.9 mm (DIA) 8.0 mm (H) LDPE Alb

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE alb. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate în scopuri de protecție sau estetice. Acest bușon are un stil de cap cu cupolă.
Essentra Part Number:

10061107

Manufacturer Part Number:

055011911303

90 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5613 RON
1000 + 0,4024 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

280,65 RON

500 x 0,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil articulație Inserare prin împingere
Formă cap Convex
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Alb
Diametru flanșă 14.8 mm
Înălțime de montare 8.0 mm
Diametru de montare 11.9 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne