10163245
PGSC-1422A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,1678 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Deschis/Închis | Open |
Caracteristici speciale | Design cu montare ușoară prin împingere |
Grosime flanșă | 1.0 mm |
Grosime flanșă | 0.039 in |
Diametru cap | 23.8 mm |
Diametru cap | 0.937 in |
Grosime maximă panou | 3.0 mm |
Grosime maximă panou | 0.118 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina