10021606
PGSD-11
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,5471 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 27 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 1.062 in |
Diametru orificiu compatibil | 38.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.5 in |
Grosime flanșă | 1.5 mm |
Grosime flanșă | 0.059 in |
Diametru cap | 40.9 mm |
Diametru cap | 1.61 in |
Înălțime totală | 11.4 mm |
Înălțime totală | 0.449 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Universale |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina