10021583
PGSD-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,5887 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 7.9 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.311 in |
Diametru orificiu compatibil | 12.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.5 in |
Grosime flanșă | 1.6 mm |
Grosime flanșă | 0.063 in |
Diametru cap | 15.2 mm |
Diametru cap | 0.598 in |
Înălțime totală | 6.4 mm |
Înălțime totală | 0.252 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Universale |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina