10261958
466890
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 2,5742 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 14.3 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.563 in |
Diametru orificiu compatibil | 22.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.874 in |
Diametru cap | 23.4 mm |
Diametru cap | 0.921 in |
Înălțime totală | 10.2 mm |
Înălțime totală | 0.402 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Deschis/Închis |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina