10261941
466889
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 2,3325 RON |
1000 + | 1,9485 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 12.7 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.5 in |
Diametru orificiu compatibil | 19.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.748 in |
Diametru cap | 20.6 mm |
Diametru cap | 0.811 in |
Înălțime totală | 10.2 mm |
Înălțime totală | 0.402 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Deschis/Închis |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina