10261644
466849
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 1999 | 1,4507 RON |
2000 + | 1,2971 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 12.7 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.5 in |
Diametru orificiu compatibil | 19.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.748 in |
Diametru cap | 21.4 mm |
Diametru cap | 0.843 in |
Înălțime totală | 14.0 mm |
Înălțime totală | 0.551 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Universale |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina