10261637
466848
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,9714 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 11.1 mm |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.437 in |
Diametru orificiu compatibil | 15.9 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.626 in |
Diametru cap | 18.3 mm |
Diametru cap | 0.72 in |
Înălțime totală | 14.0 mm |
Înălțime totală | 0.551 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Culoare | Negru |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Deschis/Închis | Universale |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina