20156992
20156992
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 388,4816 RON |
10 - 19 | 349,6532 RON |
20 - 49 | 330,1896 RON |
50 - 99 | 310,7754 RON |
100 + | 271,947 RON |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 21.0 |
l1 | 57.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 32.0 |
l2 | 25.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Greutate g | 100.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Tip | Long Version, Square Flange |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina