20156343
20156343
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 470,4856 RON |
10 - 19 | 423,4568 RON |
20 - 49 | 399,893 RON |
50 - 99 | 376,3786 RON |
100 + | 329,3498 RON |
d1 tol. h6 | 30.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 47.0 |
l1 | 123.0 |
d3 | 76.0 |
d4 | 6.6 |
d5 | 11.0 |
l2 | 56.5 |
l3 | 10.0 |
l4 | 6.5 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Squareness A µm | 17.0 |
Dyn. load C max. N | 2940.0 |
Static load C0 max. N | 5490.0 |
Greutate g | 655.0 |
Material | Oțel |
Tip | Flanșă centrală circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina