10322345
XSRBRA01-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 1,5881 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Formă cablu compatibil | Rotund |
Material | PA |
Dimensiune cablu | 6.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
Lungime cap | 14.8 mm |
Lungime cap | 0.583 in |
Grosime maximă panou | 2.5 mm |
Grosime maximă panou | 0.098 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Lățime totală | 11.1 mm |
Lățime totală | 0.437 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina