Meniu Caută

bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

Această bucșă de detensionare se fixează într-un panou și blochează firele pentru a le proteja de forțele exercitate prin tragere. Această bucșă este realizată din material conform UL94 V-2.
Essentra Part Number:

10281475

Manufacturer Part Number:

497637

12600 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,8049 RON
500 - 999 0,4039 RON
1000 - 9999 0,2696 RON
10000 - 19999 0,2546 RON
20000 + 0,2409 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

80,49 RON

100 x 0,8049 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă cablu compatibil Rotund
Material PA
Dimensiune cablu 6.2 - 7.4 mm
Diametru orificiu compatibil 12.8 mm
Lungime cap 12.8 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne