10021422
PGSB-33
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 0,8611 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Diametru orificiu compatibil | 27.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 1.094 in |
Diametru total | 30.9 mm |
Diametru total | 1.217 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.126 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina