10112281
PGSB-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 0,4792 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Diametru orificiu compatibil | 15.9 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.626 in |
Diametru total | 17.9 mm |
Diametru total | 0.705 in |
Înălțime totală | 6.4 mm |
Înălțime totală | 0.252 in |
Interval grosime panou | 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.063 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina