10376836
437036059901
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 2,478 RON |
250 - 999 | 1,4923 RON |
1000 + | 1,1253 RON |
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Certificare | UL |
Culoare | Negru |
Diametru orificiu compatibil | 22.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.874 in |
Diametru total | 11.5 mm |
Diametru total | 0.453 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina