10363096
22MP33745
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 7,5498 RON |
500 - 1999 | 6,7948 RON |
2000 + | 6,1154 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Diametru orificiu compatibil | 85.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 3.374 in |
Diametru total | 93.0 mm |
Diametru total | 3.661 in |
Înălțime totală | 18.3 mm |
Înălțime totală | 0.72 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 6.4 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.252 in |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina