10363058
22MP20026W
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 1249 | 1,4471 RON |
1250 - 4999 | 1,3024 RON |
5000 + | 1,1722 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Alb |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Diametru orificiu compatibil | 50.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 2 in |
Diametru total | 54.0 mm |
Diametru total | 2.126 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.126 in |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina