10362891
22MP08708
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,508 RON |
2500 - 9999 | 0,4572 RON |
10000 + | 0,4115 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Diametru orificiu compatibil | 22.2 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.874 in |
Diametru total | 24.2 mm |
Diametru total | 0.953 in |
Înălțime totală | 11.5 mm |
Înălțime totală | 0.453 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.126 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina