10362839
22MP06879
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3374 RON |
5000 - 19999 | 0,3037 RON |
20000 + | 0,2733 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Diametru orificiu compatibil | 17.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.689 in |
Diametru total | 19.8 mm |
Diametru total | 0.78 in |
Înălțime totală | 10.3 mm |
Înălțime totală | 0.406 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 3.2 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.126 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina