10362617
22MP01040
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3847 RON |
5000 - 9999 | 0,308 RON |
10000 + | 0,2696 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Închis |
---|---|
Culoare | Negru |
Caracteristici speciale | Stabilizat termic |
Diametru orificiu compatibil | 13.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.531 in |
Diametru total | 15.1 mm |
Diametru total | 0.594 in |
Înălțime totală | 6.4 mm |
Înălțime totală | 0.252 in |
Interval grosime panou | 0.8 - 1.6 mm |
Interval grosime panou | 0.031 - 0.063 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina