10021279
PGSA-2529A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 999 | 1,0432 RON |
1000 + | 0,8516 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Deschis |
---|---|
Culoare | Negru |
Diametru total | 35.1 mm |
Diametru total | 1.382 in |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 24.5 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 0.965 in |
Diametru orificiu de montare | 29.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 1.142 in |
Grosime maximă panou | 1.1 mm |
Grosime maximă panou | 0.043 in |
Înălțime totală | 7.0 mm |
Înălțime totală | 0.276 in |
Interval grosime panou | 0.4 - 1.1 mm |
Interval grosime panou | 0.016 - 0.043 in |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina