10021200
PGSA-0407A
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,2856 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip bucșă | Deschis |
---|---|
Culoare | Negru |
Diametru total | 10.4 mm |
Diametru total | 0.409 in |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 4.8 mm |
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | 0.189 in |
Diametru orificiu de montare | 6.9 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.272 in |
Grosime maximă panou | 1.0 mm |
Grosime maximă panou | 0.039 in |
Înălțime totală | 5.0 mm |
Înălțime totală | 0.197 in |
Interval grosime panou | 0.4 - 1.0 mm |
Interval grosime panou | 0.016 - 0.039 in |
Material complet | Nailon 6/6, stabilizat termic |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E320906 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina