10170168
SB-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,4785 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 3.8 mm |
Diametru aproximativ de reținere a cablului | 0.150 in |
Diametru orificiu compatibil | 9.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.374 in |
Diametru total | 11.4 mm |
Diametru total | 0.449 in |
Grosime maximă panou | 3.2 mm |
Grosime maximă panou | 0.126 in |
Înălțime totală | 12.1 mm |
Înălțime totală | 0.476 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina