20155513
20155513
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 200,5146 RON |
10 - 19 | 180,4582 RON |
20 - 49 | 170,43 RON |
50 - 99 | 160,4018 RON |
100 + | 140,3454 RON |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
d3 | 24.9 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Greutate g | 57.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Material cuști de bile | Stainless Steel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina