20155407
20155407
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 120,9806 RON |
10 - 19 | 108,8776 RON |
20 - 49 | 102,8508 RON |
50 - 99 | 96,7746 RON |
100 + | 84,6716 RON |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
d3 | 21.0 |
l2 | 22.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 590.0 |
Greutate g | 41.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Material cuști de bile | Resin |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina