20157289
20157289
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 81,4606 RON |
10 - 19 | 73,3096 RON |
20 - 49 | 69,2588 RON |
50 - 99 | 65,1586 RON |
100 + | 57,0076 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Resin |
d1 tol. h6 | 6.0 |
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
l2 | 13.5 |
l3 | 1.10 |
d3 | 11.5 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Greutate g | 8.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina