20156039
20156039
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 210,8886 RON |
10 - 19 | 189,7948 RON |
20 - 49 | 179,2726 RON |
50 - 99 | 168,701 RON |
100 + | 147,6072 RON |
Tip | Long Version |
---|---|
Material cuști de bile | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 8.0 |
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 33.0 |
l3 | 1.10 |
d3 | 15.2 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Greutate g | 31.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina