20155926
20155926
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 368,524 RON |
10 - 19 | 331,6716 RON |
20 - 49 | 313,2454 RON |
50 - 99 | 294,8192 RON |
100 + | 257,9668 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Resin |
d1 tol. h6 | 60.0 |
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
d3 | 86.5 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Greutate g | 2220.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina