20155735
20155735
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 450,5774 RON |
10 - 19 | 405,5246 RON |
20 - 49 | 382,9982 RON |
50 - 99 | 360,4718 RON |
100 + | 315,419 RON |
Tip | Long Version |
---|---|
Material cuști de bile | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 112.0 |
l2 | 82.0 |
l3 | 1.85 |
d3 | 38.0 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1560.0 |
Static load C0 max. N | 3140.0 |
Greutate g | 440.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina