20155490
20155490
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 62,2934 RON |
10 - 19 | 56,069 RON |
20 - 49 | 52,9568 RON |
50 - 99 | 49,8446 RON |
100 + | 43,6202 RON |
Tip | Closed |
---|---|
Material cuști de bile | Resin |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.9 |
Nr. circuite cu bile | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Greutate g | 57.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina