20155452
20155452
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 110,5078 RON |
10 - 19 | 99,4422 RON |
20 - 49 | 93,9094 RON |
50 - 99 | 88,426 RON |
100 + | 77,3604 RON |
Tip | Double Length |
---|---|
Material cuști de bile | Resin |
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 45.8 |
l3 | 1.30 |
d3 | 21.0 |
Nr. circuite cu bile | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 650.0 |
Static load C0 max. N | 1200.0 |
Greutate g | 80.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina