10036167
TLHS90-300-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 1,862 RON |
2500 + | 1,506 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Interval diametru cablu compatibil | 3.5 - 12.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.138 - 0.472 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 12.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.472 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 3.5 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.138 in |
Lungime distanțier | 40.0 mm |
Lungime distanțier | 1.575 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina