10034101
STL3-750-6M-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2984 RON |
5000 + | 0,2491 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 17.8 - 20.3 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.701 - 0.799 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 20.3 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.799 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 17.8 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.701 in |
Înălțime totală | 51.5 mm |
Înălțime totală | 2.028 in |
Lungime distanțier | 6.0 mm |
Lungime distanțier | 0.236 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina