Meniu Caută

Brățări cu răsucire Inserare prin împingere 12.7 mm PA Natural

Brățările de distanțare cu răsucire oferă o soluție facilă pentru fixarea rapidă a cablurilor, la o distanță de siguranță față de alte articole cu care ar putea veni în contact. O singură răsucire este suficientă pentru a fixa cablurile pe poziție, economisindu-vă timp și efort.
Essentra Part Number:

10030004

Manufacturer Part Number:

STL-1-450-3-01

15950 În stoc For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 10999 0,3628 RON
11000 + 0,3094 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

362,80 RON

1000 x 0,3628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip capăt cu bilă Bilă
Culoare Natural
Material PA
Metodă de montare Cu clemă
Lățime bază 14.3 mm
Interval diametru cablu compatibil 10.2 - 12.7 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 12.7 mm
Diametrul minim al cablului compatibil 10.2 mm
Înălțime totală 40.9 mm
Lungime distanțier 4.8 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne