10011041
KLBS-3504-01A4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 2,7929 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Orificiu |
---|---|
Material bază | Adeziv pe bază de cauciuc |
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Adeziv |
Lungime bază | 25.4 mm |
Lungime bază | 1 in |
Lățime bază | 25.4 mm |
Lățime bază | 1 in |
Interval diametru cablu compatibil | 7.6 - 10.2 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.299 - 0.402 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 10.2 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.402 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 7.6 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.299 in |
Înălțime totală | 32.5 mm |
Înălțime totală | 1.28 in |
Lungime distanțier | 6.4 mm |
Lungime distanțier | 0.252 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina