10246269
460362
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 0,6256 RON |
1000 - 1999 | 0,5941 RON |
2000 + | 0,5627 RON |
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Interval diametru cablu compatibil | 24.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.945 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 24.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.945 in |
Lungime distanțier | 3.1 mm |
Lungime distanțier | 0.122 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina