10363324
23EZS0375C0040
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6769 RON |
5000 - 9999 | 0,5952 RON |
10000 + | 0,5135 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Lățime bază | 7.9 mm |
Lățime bază | 0.311 in |
Interval diametru cablu compatibil | 9.5 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.375 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 9.5 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.375 in |
Înălțime totală | 40.1 mm |
Înălțime totală | 1.579 in |
Lungime distanțier | 1.0 mm |
Lungime distanțier | 0.039 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina