10363300
23EZS0250N0954
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5563 RON |
5000 - 9999 | 0,4888 RON |
10000 + | 0,4227 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Lungime bază | 5.5 mm |
Lungime bază | 0.217 in |
Lățime bază | 14.3 mm |
Lățime bază | 0.563 in |
Interval diametru cablu compatibil | 7 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.276 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 7 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.276 in |
Lungime distanțier | 24.2 mm |
Lungime distanțier | 0.953 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina