10118597
058233000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,6429 RON |
500 - 999 | 1,5333 RON |
1000 + | 1,1897 RON |
Tip capăt cu bilă | Bilă |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Cu clemă |
Interval diametru cablu compatibil | 32.0 - 35.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1.26 - 1.378 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 35.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1.378 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 32.0 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 1.26 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina